MENNEKES
MENNEKES Stecker SCHUKO® 153092

Stecker SCHUKO® 153092

Verfügbar ab Q1 2027

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit gummiertem Bajonettring
  • mit Schutzhaube am Band
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.153092
  • EAN4015394314622
  • VPE 6 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker SCHUKO® 153092

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 170,55 g

Richtlinien

Stecker SCHUKO® 153092

Kauf für Gewerbekunden

Stecker SCHUKO® 153092

Passende Produkte

Stecker SCHUKO® 153092 mit IP68

MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Wandsteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 10863

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17006

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 17006

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17097

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 17097

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17014

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 17014

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17022

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 17022

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17064

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 17064

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17038

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 17038

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081

Schutzkontakt-Anbausteckdose

Bestellnr. 17081

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 159092

Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 159092

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.