MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17038
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17038 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 17038

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • ovaler Flansch
  • zwei Befestigungslöcher
  • Bestellnr.17038
  • EAN4015394288060
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 17038

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 93 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 17038

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose SCHUKO® 17038

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® 17038 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® 153092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 153092

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wieso liegen keine Dichtungen bei den SCHUKO® Anbausteckdosen bei?

Unsere SCHUKO® Anbausteckdosen sind bereits mit einer angespritzten Dichtlippe ausgestattet und erfüllen die Schutzarten IP 54 und IP 68 gegen Staub und Wasser. Eine gesonderte Dichtung ist daher nicht nötig.

Zu den Fragen und Antworten