MENNEKES
MENNEKES Kupplung SCHUKO® 159092

Kupplung SCHUKO® 159092

Verfügbar ab Q1 2027

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Deckel und gummiertem Bajonettring am Band
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
  • Bestellnr.159092
  • EAN4015394314608
  • VPE 6 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung SCHUKO® 159092

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 162,86 g

Richtlinien

Kupplung SCHUKO® 159092

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung SCHUKO® 159092

Passende Produkte

Kupplung SCHUKO® 159092 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® 153092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 153092

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.