MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • viereckiger Flansch
  • vier Befestigungslöcher
  • Bestellnr.17081
  • EAN4015394280446
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Ja
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 106 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081

Passende Produkte

Schutzkontakt-Anbausteckdose 17081 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® 153092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 153092

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.