MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10863
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10863 images3d

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel anscharniert
  • Bestellnr.10863
  • EAN4015394035701
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 178 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Passende Produkte

Wandsteckdose SCHUKO® 10863 mit IP68

MENNEKES Stecker SCHUKO® 153092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 153092

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Wandsteckdose SCHUKO® 10863

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.