MENNEKES
MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach 15542

  • aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • mit Seitenwänden
  • zur Montage an Masten
  • zur Aufnahme von Steckdosen, Schaltern etc.
  • Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm
  • Oberfläche: Edelstahl blank
  • Bestellnr.15542
  • EAN4015394172345
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wetterschutzdach 15542

Richtlinien

Wetterschutzdach 15542

Kauf für Gewerbekunden

Wetterschutzdach 15542

Passende Produkte

Wetterschutzdach 15542

MENNEKES Wandsteckdose 736

Wandsteckdose

Bestellnr. 736

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1035

Wandsteckdose

Bestellnr. 1035

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1040

Wandsteckdose

Bestellnr. 1040

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1418

Wandsteckdose

Bestellnr. 1418

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1421

Wandsteckdose

Bestellnr. 1421

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1420

Wandsteckdose

Bestellnr. 1420

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1419

Wandsteckdose

Bestellnr. 1419

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1825

Wandsteckdose

Bestellnr. 1825

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1557

Wandsteckdose

Bestellnr. 1557

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1831

Wandsteckdose

Bestellnr. 1831

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1829

Wandsteckdose

Bestellnr. 1829

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1832

Wandsteckdose

Bestellnr. 1832

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1835

Wandsteckdose

Bestellnr. 1835

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25, 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1848

Wandsteckdose

Bestellnr. 1848

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25, 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1844

Wandsteckdose

Bestellnr. 1844

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1842

Wandsteckdose

Bestellnr. 1842

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1850

Wandsteckdose

Bestellnr. 1850

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1838

Wandsteckdose

Bestellnr. 1838

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1837

Wandsteckdose

Bestellnr. 1837

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1845

Wandsteckdose

Bestellnr. 1845

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 3147

Wandsteckdose

Bestellnr. 3147

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 3790

Wandsteckdose

Bestellnr. 3790

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4103

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4103

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4101

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4101

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4105

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4102

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4102

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4110

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4110

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4108

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4108

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4107

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4107

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4132

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4132

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4133

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4133

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4135

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4135

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4137

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4137

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4140

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4140

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4162

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4162

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4167

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4163

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4168

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4168

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4165

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4165

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4170

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4170

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4254

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4254

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4970

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau

Bestellnr. 4970

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose 4900

Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose

Bestellnr. 4900

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4976

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau

Bestellnr. 4976

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau

Bestellnr. 4973

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
MENNEKES Wandsteckdose 22932

Wandsteckdose

Bestellnr. 22932

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 20235A

Wandsteckdose

Bestellnr. 20235A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 20842A

Wandsteckdose

Bestellnr. 20842A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 20162A

Wandsteckdose

Bestellnr. 20162A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 21330A

Wandsteckdose

Bestellnr. 21330A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 23443A

Wandsteckdose

Bestellnr. 23443A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 2576A

Wandsteckdose

Bestellnr. 2576A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 22126A

Wandsteckdose

Bestellnr. 22126A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 2676A

Wandsteckdose

Bestellnr. 2676A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 20485A

Wandsteckdose

Bestellnr. 20485A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 2766A

Wandsteckdose

Bestellnr. 2766A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 2767A

Wandsteckdose

Bestellnr. 2767A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 2840A

Wandsteckdose

Bestellnr. 2840A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 2983A

Wandsteckdose

Bestellnr. 2983A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 9301

Wandsteckdose

Bestellnr. 9301

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 9342

Wandsteckdose

Bestellnr. 9342

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 9351

Wandsteckdose

Bestellnr. 9351

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 9382

Wandsteckdose

Bestellnr. 9382

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Wandsteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 10863

  • Schutzart: IP68
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 1425

Wandsteckdose

Bestellnr. 1425

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.