MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1035
MENNEKES Wandsteckdose 1035 images3d

Wandsteckdose 1035

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1035
  • EAN4015394006893
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 1035

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 335 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 1035

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 1035

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1035

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen