MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1844
MENNEKES Wandsteckdose 1844 images3d

Wandsteckdose 1844

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) auf der Rückseite
  • Bestellnr.1844
  • EAN4015394012764
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 1844

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 189 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 1844

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 1844

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1844

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.