MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167

  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Gehäuse: Bestellnr. + Index „G“
  • Bestellnr.4167
  • EAN4015394022220
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 402 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4167

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen