MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163

Nicht mehr bestellbar
Nachfolger:
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Gehäuse: Bestellnr. + Index „G“
  • Bestellnr.4163
  • EAN4015394022152
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 335 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4163

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen