MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Sichere Durchfahrt mit vollem Tempo

Tunnelanlagen stellen in vielerlei Hinsicht eine besondere technische Herausforderung dar. So werden zum Beispiel an Elektranten in Eisenbahntunneln höchste Anforderungen gestellt. Bei Zugdurchfahrten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h werden sie durch mehrere Druckwechsel extrem beansprucht. Für alle Bauteile, die direkt im Fahrtunnel eingebaut werden, ist der Nachweis einer ausreichenden Festigkeit in Bezug auf aerodynamische Einwirkungen erforderlich.

MENNEKES hat für diese Anwendung eigens entwickelte Elektranten im Programm, die zuverlässig zum Betrieb elektrischer Rettungsgeräte sowie zum Ausleuchten von Unfallstellen genutzt werden können. Ebenso gehören Unterverteilungen für die Tunnelsicherheitsbeleuchtung zum Lösungsportfolio für die Schieneninfrastruktur in Eisenbahntunneln. Für die AMAXX® Elektranten liegen die notwendigen Zulassungen und Freigaben u. a. für DB Netz AG Deutschland, ÖBB Österreich und SBB Schweiz vor. Auch im Gotthard Basistunnel verrichten die Elektranten von MENNEKES zuverlässig ihren Dienst.

In Eisenbahntunneln ist Sicherheit stets die oberste Priorität. Rettungskräfte sind hier im Ernstfall darauf angewiesen, auch für schweres Gerät eine zuverlässige Stromabnahme vorzufinden. MENNEKES bietet hier mit AMAXX® Elektranten die optimale Lösung. Als maßgeschneiderte Lösung können die AMAXX® Elektranten von MENNEKES bedarfsgerecht mit unterschiedlichen Steckdosen bestückt werden. CEE- und SCHUKO® Steckdosen sowie Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter können sehr flexibel den Erfordernissen vor Ort entsprechend kombiniert werden. Neben einem optimalen Schutz gewährleisten die Klarsichtfenster einen schnellen Überblick und Zugang. 

Für den Aufbau einer Tunnelsicherheitsbeleuchtung bietet MENNEKES die passenden Lösungen. Die Sicherungskästen für die Tunnelsonderbeleuchtung haben ebenso wie die MENNEKES Elektranten die generelle Freigabe der Deutschen Bahn (gemäß der Richtlinie 954.9107).

AMAXX® Tunnel-Elektranten

AMAXX® Tunnel-Elektranten aus AMELAN®

EverGUM® Tunnel-Elektranten

AMAXX® Tunnel-Stromverteiler

  • modulare Bauweise
  • bedarfsgerechte Bestückung
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • hohe Formstabilität und -genauigkeit
  • hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
  • robustes Gehäuse
  • modulare Bauweise

Grünes Licht für Ihre Wartungsarbeiten

Elektranten im Gleisbereich von Gleichstrombahnen bedürfen besonderer Anforderungen. Sie gehören zum Leistungs­umfang von MENNEKES. In vielen Städten und Metropolen der Welt sind Kundenlösungen oftmals seit Jahrzenten erfolgreich im Einsatz. In Stadtbahntunneln steht die Nutzung im Zuge von Wartungsarbeiten im Vordergrund. Dabei zahlt sich die hohe Flexibilität in der Ausstattung von AMAXX® Elektranten mit Steckdosen, Schaltern, Relais, Meldern und anderen Funktionen besonders aus, um sich den jeweiligen Anforderungen individuell anzupassen. Durch den modularen Aufbau unserer AMAXX® Gehäuse, kann auch bei größeren Leitungsquerschnitten ein komfort­abler Anschlussraum zur Verfügung gestellt werden. Durch vorziehbare Tragschienen und anscharnierte Gehäusedeckel sind unsere Elektranten sehr montagefreundlich. Um eine hohe Sicherheit für den Anwender zu garantieren, setzt MENNEKES in ihren Produkten spezielle FI-Schutzschalter ein. 

Bei den Gehäusematerialien von Elektranten bietet MENNEKES eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen, die sich ganz nach den spezifischen Projektanforderungen richten. So vereinen zum Beispiel Produkte aus AMELAN® hohe mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit sowie Dimensions­stabilität. Für die Verwendung in Bereichen, wo der Einsatz von aggressiven Stoffen besondere Anforderungen an das Material stellt, bietet AMELAN® Beständigkeit gegen­über Kraftstoffen, Ölen und Fetten, verdünnten Säuren und Basen, Reinigern und den meisten wässrigen Salzlösungen. Die Gehäuse der EverGUM® Tunnel-Elektranten bestehen dagegen aus einer Vollgummi-Mischung. Das Material verfügt zudem über hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit. Die EverGUM® Elektranten sind in zwei unterschiedlichen Gehäusegrößen sowie wahlweise in signalgelb oder schwarz verfügbar.

Gleisbereich-Elektranten

  • unterschiedliche Gehäuse­materialien möglich
  • individuelle Bestückung

Produkte aus AMELAN®

  • hohe mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften
  • hervorragende Chemikalien­beständigkeit

EverGUM® Tunnel-Elektranten

  • hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
  • in signalgelb oder schwarz verfügbar