MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stationäre Anwendungen für den Außenbereich

Frei stehende Installation.

Außenbereiche von Messegeländen oder Eventhallen müssen ebenso mit Energie versorgt werden wie die Innenbereiche, denn sie werden oft als zusätzliche Veranstaltungsfläche genutzt. Um in diesen Einsatzbereichen die benötigte Infrastruktur zu realisieren, sind Festinstallations­lösungen wichtig, die für die speziellen Anforderungen im Außeneinsatz ausgelegt sind. Der Schutz vor Witterungseinflüssen, die Absicherung gegen nicht autorisierten Zugriff und Vandalismus sowie die sichere und einfache Handhabung durch wechselnde, teilweise externe Techniker sind hier die vordringlichsten Aspekte, die es zu erfüllen gilt. MENNEKES bietet hierfür ein breites Portfolio an Produkten, die allen genannten Aspekten gerecht werden. Frei stehende Lösungen werden auf dem weitläufigen Messe­gelände häufig benötigt. Hier sind abschließbare Energie­poller oder Standsäulen in massivem Edelstahl-Gehäuse von MENNEKES die optimale Wahl.

Abschließbare Energiepoller

Edelstahl-Verteiler

• bei gestecktem Stecker abschließbar
• Schutz vor Witterungseinflüssen 
• Schutz vor unerlaubtem Zugriff 
• in unterschiedlichen RAL-Farben lieferbar

• Schutz vor Witterungseinflüssen
• modernes Design
• Absicherungen vor Ort
• vor unerlaubtem Zugriff geschützt

Gesicherte Lösungen für die Wand- und Mastbefestigung.

Planer und Installateure der Gebäudetechnik sind bei öffentlichen Gebäuden wie Messe-, Kongress- und Eventhallen besonders gefordert, wenn es um die strengen Vorschriften und Anforderungen an die Gebäudeinstallation geht. Wir entwickeln individuelle Lösungen auf Anfrage bspw. Kombinationen in halogenfreier Ausführung und nach DIN EN 61439 für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Mit dem Gehäusematerial AMELAN® haben wir Produkte mit hohen mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften, die hohe Chemikalienbeständigkeit und Dimensionsstabilität optimal vereinen. Vor äußeren Einwirkungen, Wind und Wetter und der UV-Strahlung können MENNEKES Steckdosen-Kombinationen zusätzlich einfach, schnell und sicher mit geeigneten Wetterschutzdächern aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl geschützt werden. Mit dem bei uns verfügbaren Zubehör ist selbst die Befestigung an Lichtmasten kein Problem. MENNEKES EverGUM® Steckdosen-Kombinationen sind für die Verwendung im Freien ideal geeignet. Das Gehäuse besteht aus einer Vollgummi-Mischung, verfügt über hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit und ist in den Farben gelb oder schwarz verfügbar.

Gehäusematerial AMELAN®

MENNEKES EverGUM® Steckdosen-Kombinationen

Zubehör zur Befestigung an Lichtmasten

• vereint hohe mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit sowie Dimensionsstabilität
• in IP 44 und IP 67 lieferbar
• Farbvarianten schwarz, gelb, silber, elektrograu, grau
• bei Bedarf halogenfreie Ausführung
• erhältlich mit Brandschutzklassifizierung nach DIN EN 13501-1:2010

• signalgelbes oder schwarzes Gehäuse
• in verschiedenen Größen lieferbar
• robust gegen Stöße und äußere Gewalteinwirkung

• individuelle Lösung für Ihre Anforderung

Einfach Energie dort hinführen, wo sie gebraucht wird!

Mobile Anwendungen für innen und außen.

Eine intelligent geplante Festinstallation in professioneller Qualität ist das A und O jeder Veranstaltungsinfrastruktur. Die perfekte Ergänzung dazu sind mobile Lösungen, mit denen man flexibel in Messehallen oder Kongresszentren Energie an jedem Punkt verfügbar machen kann. Ob Aussteller, Messebauer oder Veranstalter – der Einsatz von mobilen Verteilern ermöglicht es, Energie an jedem beliebigen Punkt der Veranstaltungsräumlichkeiten zugänglich zu machen. Sowohl in der Aufbauphase als auch während einer laufenden Messe oder einer Tagungsveranstaltung gibt es garantiert immer – meist wechselnde – Anforderungen an die Stromversorgung. Sei es für Werkzeuge, Generatoren, den Betrieb von Beleuchtung, Belüftung, Multimediaanlagen, Bühnentechnik oder Standservern. Besonders wenn für wechselnde Messeevents oder ver­schiedene Veranstaltungsformate bei Kongressen Umbauten auf der Tagesordnung stehen, zahlt sich die mobile Unter­verteilung mit MENNEKES Lösungen mit Sicherheit aus.

AMAXX® Messestandkombination

EverGUM® Messestandverteiler

EverBOX® Grip – mobiler Verteiler

Mobile EverGUM® Verteiler

• sichere Verteilung vor Ort
• robustes Gehäuse
• Ein- und Ausschalter integrierbar
• Absicherungen vor Ort (bspw. mit Brandschutzschalter nach DIN VDE 0100-420) 
• mit oder ohne Zuleitung lieferbar

• in Messestände (Wände) integrierbar
• mit Ab- bzw. Aufhängvorrichtung lieferbar

• kompaktes Gehäuse und stapelbar
• geringes Gewicht und bequem tragbar
• geschützte Steckdosen

• Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
• robust
• Signalfarbe gelb
• mit oder ohne Zuleitung lieferbar