Choose your country

MENNEKES
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH #1
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH #2
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH #3
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH #4
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH #5
MENNEKES AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH images3d

AMTRON® 4You 560 11 C2

1.315 €

UVP inkl. MwSt.

Produkte werden ab Juli 2024 ausgeliefert.

 

AMTRON® 4You 560 – die smarte Wallbox für die Dienstwagenabrechnung mit App und intelligenter PV-Funktion. Im privaten Bereich eignet sich die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4You 560 hervorragend, um die Abrechnung des zu Hause geladenen Stroms für den Dienstwagen über die App oder alternativ automatisch per Mailversand durchzuführen. Ein integrierter MID-Zähler (von außen ablesbar) macht dies möglich. Kompatibel mit den führenden Energiemanagementsystemen eignet sich AMTRON® 4You 560 besonders für das PV-optimierte Laden. Alternativ kann das PV-optimierte Laden auch über einen externen Zähler herstellerunabhängig realisiert werden. Die Wahl des Solarlademodus erfolgt bequem in der App oder direkt an der Wallbox. Über einen externen Zähler kann unabhängig vom Hersteller der PV-Anlage geladen werden. Sie unterstützt 1- und 3-phasiges Solarladen für dynamische Ladeleistungen von 1,4 bis 11 kW. Mit Zugangsschutz per RFID ist die Wallbox vor unbefugtem Zugriff geschützt. Smarte Features wie die Bedienung per App, Coming Home-Funktion mit Bodenbeleuchtung und Näherungssensor, auswechselbare Front Cover in Wunschfarben und Lastmanagement machen das Laden komfortabel. Die Wallbox ist WLAN/LAN-fähig, ISO 15118 (PnC)-vorbereitet und zeigt den Ladestatus jederzeit durch LEDs an. Weitere Features sind das fest angebrachte Ladekabel Typ 2 mit einer Länge von 7,5 Metern und das integrierte Kabelmanagement. Die AMTRON® 4Installers App erleichtert Installateuren die Konfiguration, Einrichtung und Verwaltung des Ladepunkts.

  • Komfortables Solarladen mit Stromabrechnung
  • 4Drivers App
  • Lastmanagement
  • Man. Dienstwagenabrechnung
  • Backend
  • Bestellnr.1315011205WH
  • EAN4015394302957

Details

Allgemeine Daten
Anwendung

Komfortables Solarladen mit Stromabrechnung

Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

Backend

IOS/ Android APP

4Drivers App für Endnutzer

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN zum externen Energie Management System

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.6j

Schnittstelle Backendkommunikation

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Vorbereitet für ISO 15118

Produktfarbe

arctic white

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Taster zur Umschaltung der Lademodi

Näherungssensor

Bodenbeleuchtung

Richtlinien

AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH

Passendes Zubehör

AMTRON® 4You 560 11 C2 1315011205WH

MENNEKES Front Cover 4Y/4B arctic white 18643

Front Cover 4Y/4B arctic white

Bestellnr. 18643

MENNEKES Front Cover 4Y/4B stone grey 18641

Front Cover 4Y/4B stone grey

Bestellnr. 18641

MENNEKES Front Cover 4Y/4B granite grey 18644

Front Cover 4Y/4B granite grey

Bestellnr. 18644

MENNEKES Front Cover 4Y/4B moon silver 18642

Front Cover 4Y/4B moon silver

Bestellnr. 18642

MENNEKES Front Cover 4Y/4B lemon green 18646

Front Cover 4Y/4B lemon green

Bestellnr. 18646

MENNEKES Front Cover 4Y/4B ocean blue 18647

Front Cover 4Y/4B ocean blue

Bestellnr. 18647

MENNEKES Front Cover 4Y/4B sapphire blue 18648

Front Cover 4Y/4B sapphire blue

Bestellnr. 18648

MENNEKES Front Cover 4Y/4B cherry red 18649

Front Cover 4Y/4B cherry red

Bestellnr. 18649

MENNEKES Front Cover 4Y/4B ice blue 18650

Front Cover 4Y/4B ice blue

Bestellnr. 18650

MENNEKES AMTRON® 4Y/4B RFID Karten 18660

AMTRON® 4Y/4B RFID Karten

Bestellnr. 18660

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662

MENNEKES Standfuß für AMTRON® 4Y/4B 18663

Standfuß für AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18663

MENNEKES Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B 18664

Standfuß für 2x AMTRON® 4Y/4B

Bestellnr. 18664

MENNEKES AMTRON 4Y/4B 500/700 Überspannungsschutz 18665

AMTRON 4Y/4B 500/700 Überspannungsschutz

Bestellnr. 18665

MENNEKES Front Cover 4Y/4B sahara gold 18645

Front Cover 4Y/4B sahara gold

Bestellnr. 18645

MENNEKES Front Cover 4Y/4B midnight black 18640

Front Cover 4Y/4B midnight black

Bestellnr. 18640