Choose your country

MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Gehäusematerial
Schutzart
Flansch

Steckvorrichtungen

42 Kategorien
MENNEKES  Wandgerätestecker 804

Wandgerätestecker

32 A
IP44
MENNEKES  Wandgerätestecker 361

Wandgerätestecker

63 A
IP67
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14510

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14551

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
MENNEKES  Kupplung ProTOP® 121

Kupplung ProTOP®

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14112

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14128

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra 14228

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Kupplung AM-TOP® 2798

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14599

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

16 A
IP54
MENNEKES  Anbausteckdose SCHUKO® 17006

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP68
MENNEKES  Anbausteckdose SCHUKO® 11011

Anbausteckdose SCHUKO®

16 A
IP54