Choose your country

MENNEKES

Gleichstrom

Wand- und Anbausteckdosen, Kupplungen und Stecker für Gleichstrom.
Produktverfügbarkeit:

  • 01.06.2024: Produkte PowerTOP® Xtra R in 16 und 32 A (3- und 4-polig) 
  • 01.08.2024: Produkte PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (3- und 5-polig) sowie 32 A (5-polig) 
  • 01.11.2024: Produkte PowerTOP® Xtra Schutzart IP67 / IP69 in 16 A (4-polig) sowie 32 A (3- und 4-polig) 
0 Artikel

AM-TOP® Stecker und Kupplungen, PowerTOP® Xtra Stecker und Steckdosen für Gleichstrom. In 16 bis 63 A erhältlich.