Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenFAQ
Das ist auf Anfrage mit unserem Service zu klären. Aufgrund der Vielzahl an Produkten ist eine allgemeingültige Aussage hier nicht möglich. Nach der für uns verbindlichen Norm DIN EN/IEC 60309, dem internationalen Standard für Stecker und Steckdosen, Leitungskupplungen und Gerätesteckvorrichtungen für die Industrie, können unsere Produkte aber in der Regel bis zu einer Höhe von 2.000 Metern über Normalnull eingesetzt werden.