Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 432
MENNEKES Anbaugerätestecker 432 images3d

Anbaugerätestecker 432

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.432
  • EAN4015394003069
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 432

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 227 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 432

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 432

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.