Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2546P
MENNEKES Anbausteckdose 2546P images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 2546P

Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Neigung 15°
  • Bestellnr.2546P
  • EAN4015394193715
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 2546P

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 114x110 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 1050 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Anbausteckdose 2546P

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 2546P

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.