Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17002
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 17002 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 17002

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Steckklemmen
  • Bajonettdeckel anscharniert
  • viereckiger Flansch
  • vier Befestigungslöcher
  • Bestellnr.17002
  • EAN4015394288206
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 17002

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 108 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 17002

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wieso liegen keine Dichtungen bei den SCHUKO® Anbausteckdosen bei?

Unsere SCHUKO® Anbausteckdosen sind bereits mit einer angespritzten Dichtlippe ausgestattet und erfüllen die Schutzarten IP 54 und IP 68 gegen Staub und Wasser. Eine gesonderte Dichtung ist daher nicht nötig.

Zu den Fragen und Antworten