Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.3367
  • EAN4015394196372
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 248 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367

Passendes Zubehör

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3367

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür verwende ich einen Phasenwender?

Wenn Drehstrom-Motoren im falschen Drehsinn laufen, lösen unsere Phasenwender das Problem sicher und schnell. Mit einem Schraubendreher lösen Sie die Sperre und drehen das Isolierteil mit den zwei Phasenstiften - nun läuft der Motor richtig. Unsere Phasenwender finden Sie hier.

Zu den Fragen und Antworten