Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 863
MENNEKES Stecker AM-TOP® 863 images3d

Stecker AM-TOP® 863

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.863
  • EAN4015394006107
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 863

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 222 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 863

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.