Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Stecker ProTOP® 149A

Stecker ProTOP® 149A

MENNEKES CEE Stecker ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.149A
  • EAN4015394190509
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker ProTOP® 149A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 120 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Stecker ProTOP® 149A

Passendes Zubehör

Stecker ProTOP® 149A

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.