Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose R 5802506H
MENNEKES Wandsteckdose R 5802506H images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose R 5802506H

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständiger Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Schalter 3-polig mit Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5802506H
  • EAN4015394298229
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Wandsteckdose R 5802506H

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1415 g

Passendes Zubehör

Wandsteckdose R 5802506H

MENNEKES Kabelverschraubung 990612

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990612

M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

MENNEKES Kabelverschraubung 990613

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990613

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, mit Dichtung, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.