Industriesteckverbindungen
Hierbei spielt es eine Rolle, ob Sie die Dose in einem Wandkanal oder direkt in der Wand installiert möchten.
Im Hauptkatalog von MENNEKES ist für die betreffende Wandsteckdose eine Artikelgruppe aufgeführt. Bei den im Hauptkatalog genannten Unterputzdosen ist für jede Unterputzdose die geeignete Steckdosenart angegeben, ggf. mit zusätzlichen Hinweisen.
Die Unterputzdosen für Unterputzsteckdosen (40369) sind zusammen mit dem entsprechenden Flansch (40102) für die angegebene Artikelgruppe geeignet.