Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 444
MENNEKES Anbaugerätestecker 444 images3d

Anbaugerätestecker 444

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.444
  • EAN4015394003120
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 444

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 275 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 444

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 444

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.