Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 20151
MENNEKES Wandsteckdose 20151 images3d

Wandsteckdose 20151

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Befestigung von innen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.20151
  • EAN4015394296843
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 20151

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 1006 g

Richtlinien

Wandsteckdose 20151

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.