Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5911A
MENNEKES Wandsteckdose 5911A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 5911A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5911A
  • EAN4015394030331
  • VPE 3 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 5911A

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2446 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose 5911A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 5911A

Passende Produkte

Wandsteckdose 5911A mit IP67

MENNEKES Anbausteckdose 2180A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2180A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 128A

Wandsteckdose

Bestellnr. 128A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Kann der Hauptschalter bei DUO-Steckdosen auch im eingeschalteten Zustand abgeschlossen werden?

Nein - unsere DUO-Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und können nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden – zu Ihrem eigenen Schutz

Zu den Fragen und Antworten