MENNEKES
Wallbox auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus

Charge up your Property!

Jetzt konfigurieren

Elektromobilität in Mehrfamilienhäusern – Ihre maßgeschneiderte Ladelösung!

Sie möchten auf dem Wohnungsmarkt mit innovativer Ausstattung und nachhaltigen Konzepten überzeugen? Als Immobilienbesitzerin oder Immobilienbesitzer können Sie einen wertvollen Beitrag zur grünen Mobilität leisten, indem Sie Wallboxen oder Ladesäulen auf Ihren Parkflächen installieren. Mit intelligenten MENNEKES Ladestationen für Mehrfamilienhäuser steigern Sie Ihr Ansehen als Vermieterin oder Vermieter, sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile und profitieren neben langjährigen Mietverhältnissen auch von staatlichen Fördermitteln. Unsere Ladelösungen können sowohl im Freien als auch in Einzel- oder Tiefgaragen ganz einfach installiert werden. 

Mit unserem Online-Konfigurator erhalten Sie in wenigen Schritten eine auf Ihr Mehrfamilienhaus zugeschnittene Ladelösung. Beantworten Sie einfach einige Fragen und wir präsentieren Ihnen die optimale Lösung für Ihre Immobilie.

Vorteile

  • Attraktivität steigern: Bieten Sie Ihren Mieterinnen und Mietern benutzerfreundliche Lademöglichkeiten für Elektroautos und erhöhen Sie die Attraktivität Ihrer Immobilie.
  • Einfache Nachrüstung: Unsere Ladelösungen lassen sich problemlos in bestehenden Wohnanlagen installieren, sowohl im Freien als auch in Einzel- oder Tiefgaragen.
  • Zukunftssicherheit: Mit MENNEKES Ladesystemen sind Sie für die Anforderungen der Elektromobilität bestens gerüstet.
  • Intelligentes Lastmanagement: Unsere Systeme ermöglichen die professionelle Steuerung der Ladeströme und die Integration in bestehende Energiemanagementkonzepte.
  • Benutzerfreundlicher Zugang: Dank RFID-Technologie können Sie zuverlässig festlegen, wer die Ladeinfrastruktur nutzen kann – einfach per Chipkarte oder Anhänger.
Jetzt Ladelösung konfigurieren

Sichere, robuste und komfortable MENNEKES Ladelösungen für Wohnanlagen

Mieterinnen und Mieter haben heute hohe Ansprüche an eine Wohnung, dazu gehört auch eine benutzerfreundliche Lademöglichkeit für das eigene Elektroauto. Mit MENNEKES Professional Ladesystemen lassen sich selbst ältere Mehrparteienhäuser oder große Wohnanlagen nachträglich noch mit einer vernetzten Ladeinfrastruktur ausstatten. So bieten Sie einen echten Mehrwert und sind mit Ihrer Immobilie für alle Anforderungen der Zukunft bestens ausgerüstet. 

Das Laden an den robusten MENNEKES AMTRON® Professional Wallboxen und AMEDIO® Ladesäulen wird Ihren Mieterinnen und Mietern dank intuitiver Bedienung leicht gemacht. Sollten viele Personen gleichzeitig laden, gewährleistet das MENNEKES Lastmanagementsystem volle Betriebssicherheit für die gesamte Mieteinheit und verteilt den zur Verfügung stehenden Strom effizient. 

Einfach zur Ladelösung – mit unseren Partnerinnen und Partnern

Mit MENNEKES erhalten Sie das komplette Paket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur aus einer Hand. Unser deutschlandweites Partnernetzwerk aus geschulten Installateurinnen und Installateuren sowie MENNEKES Qualitätspartnerinnen und Qualitätspartnern berät Sie, plant maßgeschneiderte Ladelösungen für Ihre Immobilie und installiert bzw. wartet die Wallboxen und/oder Ladesäulen fachgerecht. 

Loslegen und konfigurieren!

Übersichtliche Abrechnung für alle Vertragsparteien

Die Stromabrechnung erfolgt für Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter bequem und übersichtlich. Je nach Installation und Wunsch ist eine Abrechnung über die Nebenkosten, eine Flatrate oder eine Anbindung an ein Backend möglich – lassen Sie sich im Vorfeld von Fachleuten beraten und finden Sie gemeinsam die optimale Lösung für sich und Ihre Mieterinnen und Mieter. Damit nur Berechtigte laden können, lässt sich der Zugang zur Ladestation intelligent und schlüssellos per RFID-Ladekarte sichern. So haben Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer sowie Hausverwaltungen immer im Blick, wer wo und wann wie viel geladen hat und können den verbrauchten Strom rechtssicher abrechnen.

Ladepunkt-Verwaltung einfach gemacht

MENNEKES vereinfacht mit einer neuen, kostenlosen Software die Verwaltung von Ladepunkten. Mit unserem Charge Point Manager können die Wallboxen AMTRON® Professional und AMTRON® Professional Twincharge sowie die Ladesäule AMEDIO® Professional einfach und unkompliziert eingerichtet und konfiguriert werden. Der Vorteil für Installateurinnen und Installateure sowie Betreiberinnen und Betreiber von Ladelösungen: deutliche Zeitersparnisse durch den effizienten gleichzeitigen Zugriff auf alle im Netzwerk befindlichen Geräte.

Jetzt konfigurieren!

AMTRON® 4Business 700

Ideal für große Wohnkomplexe – AMTRON® 4Business 700 vereint hochwertiges Design mit innovativer Technik und bietet dank Eichrecht, kostenfreiem Lastmanagement, flexibler Backend-Anbindung und zahlreichen weiteren Features vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

AMTRON® Professional – Professionelle Wallbox für gewerbliche Anforderungen

Neueste Elektronik, intelligente Vernetzung, modernes Energie- und Lastmanagement, "Plug & Charge"-Funktionalität, Eichrechtskonformität, einfache Montage und die Möglichkeit zur rechtssicheren Abrechnung erfüllen die Bedürfnisse von Unternehmen und Gewerbetreibenden nach intelligenter und zukunftssicherer Ladeinfrastruktur. Zudem eignet sich der AMTRON® Professional im privaten Bereich hervorragend, um die Abrechnung der Ladevorgänge eines Dienstwagens mit dem Arbeitgeber durchzuführen. Und das alles in der bewährten Qualität von MENNEKES – made in Germany!

AMEDIO® Professional – die Ladesäule für Industrie und Gewerbe!

AMEDIO® Professional ist eine Ladestation mit überzeugenden „inneren Werten". Ob effektives Lastmanagement, Eichrechtskonformität, „Plug & Charge“-Option oder einfaches Abrechnungssystem –  die moderne Ladesäule bietet viele Möglichkeiten, um Betreiberinnen und Betreibern von Ladesystemen aus Industrie und Gewerbe den perfekten Einstieg in die Elektromobilität zu ermöglichen.

Sie wünschen eine individuelle Beratung? Dann füllen Sie bitte das Kontaktformular vollständig aus. Unsere Mitarbeiter werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.