Choose your country
MENNEKES
Eine gelbe AMAXX hängt in einer Produktionshalle an der Wand

Energiemessen leicht gemacht

Steckdosenkombinationen und Steckdosen mit Energiezähler

Fürs Überwachen und Optimieren Ihrer Energieverbräuche – etwa im Rahmen eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 – bieten wir Ihnen verschiedene Steckdosenkombinationen und Steckdosen mit eingebautem eichrechtskonformem Energiezähler an. Damit können Sie in Ihrem Unternehmen am Ende nicht nur Energie, sondern auch bares Geld sparen!

Bei uns erhalten Sie Stromverteiler für die Wandmontage oder mobil zum Tragen – aus unseren Produktfamilien AMAXX®, EverGUM® und EverBOX® sowie aus unserem Wandsteckdosensortiment. Alle Produktlösungen sind mit einem Energiezähler mit MID-Zulassung ausgestattet, der unter einer transparenten Betätigungsklappe gut sichtbar und zugleich bestens geschützt ist (bei EverGUM® Zähler nicht sichtbar unter dem Deckel angebracht). Alle Lösungen sind auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft.

Die Gehäusematerialien unserer Produkte mit Energiezähler sind robust und langlebig: für AMAXX®, EverBOX® und die Wandsteckdose verwenden wir hochwertige Kunststoffe, für EverGUM® Vollgummi. Die Steckdosenkombinationen erhalten Sie in verschiedenen Varianten – mit mehreren CEE-Steckdosen (16 bis 63 A) und SCHUKO®-Steckdosen. So finden Sie mit Sicherheit die passende Lösung für Ihre Zwecke. Dank cleverer Features lassen sich unsere Kombinationen und Steckdosen schnell und einfach von einem Elektroprofi montieren und warten.

Wählen Sie hier die passende Lösung aus:

Haben Sie Fragen rund um das Thema Steckdosenkombination mit Energiezähler? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!