POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverGUM® Steckdosenkombination mit eichrechtskonformem Energiezähler und mit FI Typ A 7528118
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 11900 g |
EverGUM® Steckdosenkombination mit eichrechtskonformem Energiezähler und mit FI Typ A 7528118