POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverGUM® Steckdosenkombination mit eichrechtskonformem Energiezähler und mit FI Typ A 7419565
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 6816 g |
EverGUM® Steckdosenkombination mit eichrechtskonformem Energiezähler und mit FI Typ A 7419565