MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste mit eichrechtskonformem Energiezähler 7111720
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste mit eichrechtskonformem Energiezähler 7111720 images3d

EverGUM® Steckdosenleiste mit eichrechtskonformem Energiezähler 7111720

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.7111720
  • EAN4015394294405
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste mit eichrechtskonformem Energiezähler 7111720

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 4400 g

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenleiste mit eichrechtskonformem Energiezähler 7111720

Kauf für Gewerbekunden

EverGUM® Steckdosenleiste mit eichrechtskonformem Energiezähler 7111720

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen