MENNEKES
MENNEKES Ketten-Set 106123

Ketten-Set 106123

  • zur Deckenabhängung von 3KRAFT®-Steckdosenkombinationen
  • Bestellnr.106123
  • EAN4015394209553
  • VPE 40 Stück

Planungsdaten & Downloads

Ketten-Set 106123

Richtlinien

Ketten-Set 106123

Passende Produkte

Ketten-Set 106123

MENNEKES 3KRAFT® 94350GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94350GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES 3KRAFT® 94350SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94350SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES 3KRAFT® 94351GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94351GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94351RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94351RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94351SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94351SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94352GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94352GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94353GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94353GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94352RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94352RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94353SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94353SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94354GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94354GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94354SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94354SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94355SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94355SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94355GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94355GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94356GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94356GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES 3KRAFT® 94357RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94357RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94358GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94358GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES 3KRAFT® 94358RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94358RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES 3KRAFT® 94359RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94359RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94359GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94359GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.