MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11010
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11010 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11010

Ampere 16 A
  • für ortsfesten Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11010
  • EAN4015394136712
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11010

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 42 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11010

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11010

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10714

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: c784ffd3a5a5e