MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11081
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11081 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11081

Ampere 16 A
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11081
  • EAN4015394184799
  • VPE 100 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11081

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Ja
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 43 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11081

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® 11081 mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11081

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10714

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 9c34d003ddc06