MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11110
  • EAN4015394184874
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 40 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110

Passendes Zubehör

Schutzkontakt-Anbausteckdose 11110

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10714

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.