MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11312
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11312 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11312

Ampere 16 A
  • für ortsveränderlichen Einsatz
  • mit Dichtkragen
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11312
  • EAN4015394257684
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11312

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 60 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11312

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11312

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 236f93f2f7c0f