MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 1254
MENNEKES Aufbaugerätestecker 1254 images3d

Aufbaugerätestecker 1254

  • Schraubkontakt
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.1254
  • EAN4015394008873
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 1254

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 413 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 1254

Passendes Zubehör

Aufbaugerätestecker 1254

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.