MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 1259
MENNEKES Aufbaugerätestecker 1259 images3d

Aufbaugerätestecker 1259

  • Schraubkontakt
  • mit Schutzkappe
  • gummierter Bajonettring
  • Bestellnr.1259
  • EAN4015394008927
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 1259

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 705 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 1259

Passendes Zubehör

Aufbaugerätestecker 1259

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.