MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13217
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13217 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra R 13217

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13217
  • EAN4015394240860
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13217

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1402 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13217

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13217 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14217

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14217

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13217

MENNEKES Schutzkappe 40783

Schutzkappe

Bestellnr. 40783

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 125A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: ded8e9fc1c1b9