MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13331
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13331 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra G 13331

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – der PowerTOP® Xtra G Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Zusätzlich verfügen die G Modelle über eine Schutztülle an der Kabelverschraubung, die Schmutz- und Wasseransammlungen vermeidet. Die Stecker der PowerTOP® Xtra G Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung
  • gummierter Bajonettring
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13331
  • EAN4015394310242
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra G 13331

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67 / IP69
Gewicht 340 g

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra G 13331

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra G 13331 mit IP67 / IP69

MENNEKES Wandsteckdose DUO 5602306G

Wandsteckdose DUO

Bestellnr. 5602306G

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5612306H

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5612306H

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5612306G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5612306G

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi R 5812306T

Wandsteckdose DUOi R

Bestellnr. 5812306T

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5612306T

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5612306T

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra G 14331

Kupplung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 14331

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Wandsteckdose DUOi R 5812306TC

Wandsteckdose DUOi R

Bestellnr. 5812306TC

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5612306N

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5612306N

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.