MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra R Stecker ersetzt den AM-TOP® Stecker 268
  • Bestellnr.13582
  • EAN4015394296553
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 367 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14582

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14582

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13582

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet ErgoCONTACT®?

ErgoCONTACT® ist unsere ausgeklügelte Schraubkontakt-Anschlusstechnik, die wir Ihnen für Steckvorrichtungen anbieten. Sie ermöglicht Ihnen die zeitsparende, sichere und ergonomisch sinnvolle Installation. Hier wird der Schraubendreher nicht von der Seite, sondern gerade angesetzt – so zielt der Schraubdruck in den Haltegriff. Der Schraubweg wird zusätzlich durch einen Führungskragen gestützt. Damit wird das Abrutschen verhindert und die Verletzungsgefahr minimiert. Pro Kontakt muss nur eine Schraube eingesetzt werden – eine fest im Führungskragen integrierte, eine unverlierbare Kombikopfschraube, die sowohl mit Kreuz- als auch Schlitzschraubendreher bedienbar ist. Weitere Informationen finden Sie hier.

Welche Bedeutung hat der Zusatz „R“  hinter der Artikelbeschreibung der PowerTOP® Xtra Serie?

Unsere 5-poligen PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen in 16 A erhalten Sie als Variante PowerTOP® Xtra R. Das R steht für die robusten hochwärmebeständigen Kontaktträger und vernickelten Kontakte der Stecker und Kupplungen. Das schützt die Steckvorrichtung besonders vor hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiven Stoffen.

Zu den Fragen und Antworten