MENNEKES
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412 #1
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412 #2
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412 #3
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412 #4
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412 #5
MENNEKES AMEDIO Professional 22 140612412 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMEDIO Professional 22

6.808 €

UVP inkl. MwSt.

Mit der AMEDIO steht ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur zur Verfügung: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Qualitäts-Lösung vereint. Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Backend
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.140612412
  • EAN4015394293088

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021

Lastmanagement

Downgrade Eingang

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Professional+ Ladesysteme

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Typ 2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Videos

AMEDIO Professional 22 140612412

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMEDIO Professional 22 140612412

Passendes Zubehör

AMEDIO Professional 22 140612412

MENNEKES Fundamentplatte AMEDIO/Standfuß 18590

Fundamentplatte AMEDIO/Standfuß

Bestellnr. 18590

MENNEKES Nachrüstset AMEDIO Downgrade 18624

Nachrüstset AMEDIO Downgrade

Bestellnr. 18624

MENNEKES AMEDIO RFID Karten 10x User 30714

AMEDIO RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30714

MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ gs 310530

eMobility-Gateway Professional+ gs

Bestellnr. 310530

MENNEKES eMobility-Gateway Professional+ vs 310531

eMobility-Gateway Professional+ vs

Bestellnr. 310531

MENNEKES Fertigfundament Version 2 86005000

Fertigfundament Version 2

Bestellnr. 86005000

MENNEKES Fundament-Bef.-Set AMEDIO/Smart (S)N,T 18517

Fundament-Bef.-Set AMEDIO/Smart (S)N,T

Bestellnr. 18517

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662