MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14215
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14215 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14215

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.14215
  • EAN4015394240969
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14215

Ampere 125 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1514 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14215

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14215

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14215 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13215

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13215

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.