MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14236P
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14236P images3d

Kupplung PowerTOP® Xtra 14236P

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • mit Pilotkontakt
  • Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden!
  • Bestellnr.14236P
  • EAN4015394238331
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14236P

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 934 g

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14236P

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14236P mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13236

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13236

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.