MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Die Kupplungen der PowerTOP® Xtra Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • gummierter Bajonettring
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.14660
  • EAN4015394306085
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67 / IP69
Gewicht 510 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660 mit IP67 / IP69

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13660

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13660

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14660

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.