MENNEKES
MENNEKES Wetterschutzdach 15683

Wetterschutzdach 15683

  • aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
  • mit Seitenwänden
  • Haube von der Rückwand abnehmbar
  • zur Wandmontage oder auf Standsäule 15530
  • geeignet für AMAXX®- Kombinationen mit 4 oder 5 Segmenten
  • Maße (H x B x T): 758 x 254 x 280 mm
  • Oberfläche: Edelstahl blank
  • Bestellnr.15683
  • EAN4015394226437
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wetterschutzdach 15683

Richtlinien

Wetterschutzdach 15683

Passende Produkte

Wetterschutzdach 15683

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950041

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950041

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940008

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940008

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940006

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940002

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940002

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940012

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940012

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940005

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940007

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940014

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940014

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940016

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940016

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940015

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940015

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 940018

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 940018

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 2 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940019

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940019

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 940027

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 940027

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B 940080

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ B

Bestellnr. 940080

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 941265

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 941265

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950003

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950007

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950004

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950010

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950010

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950009

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950009

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950013

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950013

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 950031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 950031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950030

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 950040

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A

Bestellnr. 950040

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4

Passendes Zubehör

Wetterschutzdach 15683

MENNEKES Standsäule 15530

Standsäule

Bestellnr. 15530

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), Oberfläche: Edelstahl blank (Grundständer für Schutzdächer 15682 und 15683), Höhe ca. 1300 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.