MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1740

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1740

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1740
  • EAN4015394214823
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1740

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 236 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1740

Passendes Zubehör

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1740

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.