MENNEKES
MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss 208621

  • für 3KRAFT® und AirKRAFT®
  • NW 13 mm
  • bei Bestellung des 2-fach-Druckluftverteiler 41442 wird zusätzlich noch ein 1-fach-Druckluftschnellverschluss (Bestellnr. 208620 oder 208621) benötigt
  • Bestellnr.208621
  • EAN4015394194569
  • VPE 20 Stück

Planungsdaten & Downloads

Druckluftschnellverschluss 208621

Richtlinien

Druckluftschnellverschluss 208621

Passende Produkte

Druckluftschnellverschluss 208621

MENNEKES 3KRAFT® 94350SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94350SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES 3KRAFT® 94350GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94350GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES 3KRAFT® 94351GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94351GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94351RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94351RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94352GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94352GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94351SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94351SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94353GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94353GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94352RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94352RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94353SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94353SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES 3KRAFT® 94354GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94354GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94355GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94355GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94354SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94354SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94355SI

3KRAFT®

Bestellnr. 94355SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 1
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES 3KRAFT® 94356GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94356GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES 3KRAFT® 94358GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94358GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES 3KRAFT® 94357RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94357RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94358RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94358RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES 3KRAFT® 94359GE

3KRAFT®

Bestellnr. 94359GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AirKRAFT® 94550GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94550GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES 3KRAFT® 94359RO

3KRAFT®

Bestellnr. 94359RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES AirKRAFT® 94550SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94550SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94551GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94551GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94551RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94551RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94551SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94551SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94552RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94552RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94552GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94552GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94552SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94552SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94553GE

AirKRAFT® mit FI Typ A

Bestellnr. 94553GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94553RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94553RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94554GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94554GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94554RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94554RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94554SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94554SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94555GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94555GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94555SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94555SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP20
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
  • Datensteckdosen: 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
MENNEKES AirKRAFT® 94556GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94556GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94558RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94558RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94557RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94557RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® 94559GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94559GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94559RO

AirKRAFT®

Bestellnr. 94559RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AirKRAFT® 94564GE

AirKRAFT®

Bestellnr. 94564GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® 94564SI

AirKRAFT®

Bestellnr. 94564SI

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94566RO

AirKRAFT® mit FI Typ A

Bestellnr. 94566RO

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94566GE

AirKRAFT® mit FI Typ A

Bestellnr. 94566GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.