MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2405
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2405 images3d

Stecker AM-TOP® 2405

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.2405
  • EAN4015394120308
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 2405

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 349 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 2405

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 2405

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

<form accept-charset="UTF-8" data-parsley-validate="data-parsley-validate" class="form form-input search-results-form" target="_blank" action="/industry/services/ansprechpartner/ansprechpartner-vor-ort/suche/#search-form-contact" method="post"><div><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@extension]" value="TwtContactPersons"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@controller]" value="ContactPersonSearch"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@action]" value="widget"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][arguments]" value="YTowOnt91d11cc046850ecc0083f5be04d3d05c70d1e5972"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@request]" value="{&quot;@extension&quot;:&quot;TwtContactPersons&quot;,&quot;@controller&quot;:&quot;ContactPersonSearch&quot;,&quot;@action&quot;:&quot;widget&quot;}59401960ed419d8c3600d1b49ccaab14c3a3640f"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__trustedProperties]" value="{&quot;overwriteDemand&quot;:{&quot;location&quot;:1}}450d8472c2c12219c96816612ed9c39685d0a5cf"></div><div class="row"><div class="small-12"><div class="form-group form-group-text"><input id="search-results-form" type="text" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[overwriteDemand][location]"><label for="search-results-form" class="control-label"> Suchen Sie nach PLZ </label></div></div></div><div class="form-navigation"><div class="btn-group"><button class="btn is-icon" arial-label="Ansprechpartner nach Region suchen"><i class="icon-class icon-map"></i></button></div></div></form>
Oops, an error occurred! Request: 7fb2f70912628